Startseite199-4125: BODENPLATTE
Startseite199-4125: BODENPLATTE
199-4125: BODENPLATTE

Bodenplatte (Zweisteg)

Marke: Cat

Produktbilder
199-4125: BODENPLATTE
199-4125: BODENPLATTE
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Bodenplatte (Zweisteg)

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 199-4125

Maßeinheit

USMetrisch
Bodenplattenbreite (mm): 750,0
Bodenplattenbreite ('): 29,528
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 184.15
Clipped: Yes
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 234.95
Hole Type: Trapezoidal
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 1.102
Bolt Hole Diameter (mm): 28
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Double
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 199-4125

BAGGER

365B II 365B L 365B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt