Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda199-4125: SHOE-TRACK
Beranda199-4125: SHOE-TRACK
199-4125: SHOE-TRACK

Track Shoe (Double Grouser)

Merek: Cat

Gambar Produk
199-4125: SHOE-TRACK
199-4125: SHOE-TRACK
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Track Shoe (Double Grouser)

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 199-4125
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 199-4125

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Shoe (in.): 29,528
Ukuran Baut (mm): MJ27
Ukuran Baut (in.): 1,0629
Pitch Track (mm): 260,4
Lebar Shoe (mm): 750
Pitch Track (in.): 10,25
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76,2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 184,15
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 234,95
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 1,102
Bolt Hole Diameter (mm): 28
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Double
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 199-4125

EXCAVATOR

365B II 365B L 365B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya