StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen1N-3943: 0,8 mm Gummiflanschdichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen1N-3943: 0,8 mm Gummiflanschdichtung
1N-3943: 0,8 mm Gummiflanschdichtung

Dichtung

Marke: Cat

Produktbilder
1N-3943: 0,8 mm Gummiflanschdichtung
1N-3943: 0,8 mm Gummiflanschdichtung
1N-3943: 0,8 mm Gummiflanschdichtung
1N-3943: 0,8 mm Gummiflanschdichtung
1N-3943: 0,8 mm Gummiflanschdichtung

Dichtung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 1N-3943
Gesamtlänge (mm): 77,0
Gesamtbreite (mm): 48,0
Material: Rubber Gasket Gasket
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 1N-3943

KETTENSKIDDER

D4HTSK II

HECKBAGGER

931 D3

KETTENLADER

931C II 931B 935C 931C 943 935B 935C II 953

INDUSTRIE-RADLADER

IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

AUFREISSER

3 953 4 943

INDUSTRIEMOTOR

3204

RADLADER

G926 916 G910 G916 926 926E

WINDE

53 54H 55 54

RADSKIDDER

508

PLANIERRAUPE

4S 4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

KOMPAKTRADLADER

910

KETTENDOZER

D3B D3C D7G D4C II D4B D4H D4C D5C D3C II

MOTOR - MASCHINE

3204

BAGGER

215B EL180 E180 215

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt