Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke1T-1250: 0,06" dicke Nietscheibe
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke1T-1250: 0,06" dicke Nietscheibe
1T-1250: 0,06" dicke Nietscheibe

Cat® Eine Nietscheibe ist eine flache Metallscheibe, die mit einer Niete verwendet wird, um Stabilität zu gewährleisten, die Last zu verteilen und ein Durchziehen befestigter Verbindungen zu verhindern.

Marke: Cat

Produktbilder
1T-1250: 0,06" dicke Nietscheibe
1T-1250: 0,06" dicke Nietscheibe
1T-1250: 0,06" dicke Nietscheibe
1T-1250: 0,06" dicke Nietscheibe
1T-1250: 0,06" dicke Nietscheibe

Cat® Eine Nietscheibe ist eine flache Metallscheibe, die mit einer Niete verwendet wird, um Stabilität zu gewährleisten, die Last zu verteilen und ein Durchziehen befestigter Verbindungen zu verhindern.

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 1T-1250

Maßeinheit

USMetrisch
Innendurchmesser (mm): 8,64
Außendurchmesser (mm): 19,05
Material-: Kohlenstoffstahl,Beschichtungsflüssigkeit
Stärke (mm): 1,52
Typ: Unterlegscheibe,Unterlegscheibe
Outside Diameter (in): 0,75
Washer Type: Flat
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Thickness (in): 0,06
Inside Diameter (in): 0,34
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 1T-1250

LKW

785 777 777C 777B

DOZER

776C 776B 776

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt