StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeLager und BuchsenDrehzapfen1U-1204: Klinge Zapfenkugel
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeLager und BuchsenDrehzapfen1U-1204: Klinge Zapfenkugel
1U-1204: Klinge Zapfenkugel

Cat® Stahlblatt-Zapfenkugel für Angeln

Marke: Cat

Produktbilder
1U-1204: Klinge Zapfenkugel
1U-1204: Klinge Zapfenkugel
1U-1204: Klinge Zapfenkugel
1U-1204: Klinge Zapfenkugel
1U-1204: Klinge Zapfenkugel

Cat® Stahlblatt-Zapfenkugel für Angeln

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 1U-1204
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 1U-1204

WINDE

57H

PLANIERRAUPE

7SU 7S 7U 7A 7S LGP

KETTENDOZER

D7R D7R II D7R XR D7H

AUFREISSER

7

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt