Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen212-2897: BAUGR. STIFT
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen212-2897: BAUGR. STIFT
212-2897: BAUGR. STIFT

Cat® Linkage Pin 4.33" dia X 32.09" long

Marke: Cat

Produktbilder
212-2897: BAUGR. STIFT
212-2897: BAUGR. STIFT
212-2897: BAUGR. STIFT
212-2897: BAUGR. STIFT
212-2897: BAUGR. STIFT

Cat® Linkage Pin 4.33" dia X 32.09" long

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 212-2897

Maßeinheit

USMetrisch
Pin Type: Flag Pin
Material: Steel,Alloy Steel,Structural Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 110,0
Pin Diameter (in): 4,33
Length (mm): 815,0
Length (in): 32,09
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Grease Passage: Greased through pin
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 212-2897

BAGGER

365C 385B 385C 385C L

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt