Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben215-2901: M12-1,75 x 50 mm Sechskantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben215-2901: M12-1,75 x 50 mm Sechskantschraube
215-2901: M12-1,75 x 50 mm Sechskantschraube

Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Produktbilder
215-2901: M12-1,75 x 50 mm Sechskantschraube
215-2901: M12-1,75 x 50 mm Sechskantschraube
215-2901: M12-1,75 x 50 mm Sechskantschraube
215-2901: M12-1,75 x 50 mm Sechskantschraube
215-2901: M12-1,75 x 50 mm Sechskantschraube

Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 215-2901

Maßeinheit

USMetrisch
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M12x1.75
Bolt Length (in): 1.969
Schraubenlänge (mm): 50,0
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Zinkphosphat + Öl
Grip Length (in): 0,787
Klemmlänge (mm): 20,0
Material-: Stahl,Niedriglegierter Stahl,Zinklegierung
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 215-2901

KETTENLADER

933C 973D 973K 973 939C

MULDENKIPPER

794 AC 798 AC 796 AC

GELÄNDEVORBEREITER

2864C 586C

ERDÖLMOTOR

C175-16

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINEN MIT RADLAUFWERK

2570C 2570D 2670C 553C 2670D 573C 573D 2470C 563C 563D

FAHRLADER

R1700 R1700 XE

RADLADER

980 XE 982XE 980XE 980L 930 980M 938 980 982 938K 938M 980GC 926M 930K 930M 982 XE 982M

BODENFRÄSE

LT13B LT114 LT118 LT18B

STROMAGGREGAT

C175-20 C175-16 C7.1

HYDRAULIKBAGGER

6015B 6015

KOMPAKTRADLADER

930 938

KETTENDOZER

D4C III D3G D3K2 LGP D5K LGP D9 D5C III D2 D1 D3 D4K LGP D4K2 LGP D4G D5K XL D5K2 XL D9T D3K XL D3K2 XL D5G D4K XL D4K2 XL D3K LGP D5K2 LGP D3C III

LKW

794 AC

EXPANDED MINING-PRODUKTE

LD350

MOTORGRADER

12M 120M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt