Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeRiemen und RiemenscheibenRiemen219-8689: 2555 mm langer gerippter Gürtel
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeRiemen und RiemenscheibenRiemen219-8689: 2555 mm langer gerippter Gürtel
219-8689: 2555 mm langer gerippter Gürtel

Breite: 27,9 mm (1,10 Zoll)

Marke: Cat

Produktbilder
219-8689: 2555 mm langer gerippter Gürtel
219-8689: 2555 mm langer gerippter Gürtel
219-8689: 2555 mm langer gerippter Gürtel
219-8689: 2555 mm langer gerippter Gürtel
219-8689: 2555 mm langer gerippter Gürtel

Breite: 27,9 mm (1,10 Zoll)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 219-8689

Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 219-8689

Maßeinheit

USMetrisch
Riemenbreite (mm): 27,9
Anzahl Rippen: 8,0
Riementyp: Schlangenkeilriemen
Riemenlänge (mm): 2.555,0
Riemenbreite ('): 1,1
Riemenlänge ('): 100,59
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 219-8689

ROHRVERLEGER

PL83 PL87 583T 587T

KETTENDOZER

D8T D8R D8

STROMAGGREGAT

3508B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt