Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere Hydraulikventile222-0570: Druckausgleichsventil
StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere Hydraulikventile222-0570: Druckausgleichsventil
222-0570: Druckausgleichsventil

Cat®-Druckausgleichsventil

Marke: Cat

Produktbilder
222-0570: Druckausgleichsventil
222-0570: Druckausgleichsventil
222-0570: Druckausgleichsventil
222-0570: Druckausgleichsventil
222-0570: Druckausgleichsventil

Cat®-Druckausgleichsventil

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 222-0570

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 47,625
Breite (mm): 66,8
Höhe (mm): 96,77
Länge ('): 1,875
Breite ('): 2,629
Höhe ('): 3,959
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 222-0570

SCHIFFSHILFSMOTOR

3516C

MULDENKIPPER

789 785 789G 793 785D 793D 789D 793F

LKW

785 793F CMD 785G 793D 797F 797 793F 795F AC 789C 789D 785C 785D 793F OEM 797B

SCHIFFSMOTOR

3516C

STROMAGGREGAT

C175-16 3516C

ROLLSCHNEIDER

RC20

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt