Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter222-7889: Kippschalterbaugruppe
StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter222-7889: Kippschalterbaugruppe
222-7889: Kippschalterbaugruppe

Cat®-Wippschalterbaugruppe

Marke: Cat

Produktbilder
222-7889: Kippschalterbaugruppe
222-7889: Kippschalterbaugruppe

Cat®-Wippschalterbaugruppe

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 222-7889

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 46,6
Höhe (mm): 36,0
Breite (mm): 24,2
Temperatur (°C): -40° bis 85°
Länge ('): 1,83
Höhe ('): 1,4
Breite ('): 0,95
Temperatur (°F): -40° bis 185°
Material: Polyamide Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 222-7889

KETTENDOZER

D9T D11T D10T

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt