Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteFahrerkabineInnenraumFahrerkabinen-Sitze und -KomponentenSitze229-9093: Hochlehniger Fahrersitz
StartseiteFahrerkabineInnenraumFahrerkabinen-Sitze und -KomponentenSitze229-9093: Hochlehniger Fahrersitz
229-9093: Hochlehniger Fahrersitz

Cat® Textildecke, fahrerischer Sitz mit hoher Rückenlehne, beheizt und belüftet, verfügt über verstellbare Vor- und Hinterrad-, Sitzneigungs- und Rückenlehnenwinkeleinstellungen

Marke: Cat

Produktbilder
229-9093: Hochlehniger Fahrersitz
229-9093: Hochlehniger Fahrersitz

Cat® Textildecke, fahrerischer Sitz mit hoher Rückenlehne, beheizt und belüftet, verfügt über verstellbare Vor- und Hinterrad-, Sitzneigungs- und Rückenlehnenwinkeleinstellungen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 229-9093

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Tuch
Gesamtlänge (mm): 570,0
Gesamtbreite (mm): 488,0
Gesamthöhe (mm): 916,0
Gesamtlänge ('): 22,4
Gesamtbreite ('): 19,2
Gesamthöhe ('): 36,1
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 229-9093

BAGGER

311D LRR 320D L 312D L 345C L 345D L 349D L 330D MH 385C L 329D LN 329D L 325D L 320D 330D 320D RR 336D 324D 312D 324D LN 349D2 L 323D S 336D LN 365C L 349D2 319D L 315D L 319D LN 323D L 323D LN 385C FS 319D 320D LRR 330D LN 329D 365C L MH 349D 385C L MH 324D L 330D L 365C 336D L 385C 325D 345C 345D

LADESCHAUFEL

385C

MINIHYDRAULIKBAGGER

307D

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt