StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze243-5801: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze243-5801: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
243-5801: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
243-5801: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
243-5801: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

289-2948: 62,78 mm Innendurchmesser Zylinderstangen-U-Cup-Dichtung
289-2948: 62,78 mm Innendurchmesser Zylinderstangen-U-Cup-DichtungAnzahl: 1
3J-9026: 139,70 mm Bohrungsdurchmesser Kolbenführung
3J-9026: 139,70 mm Bohrungsdurchmesser KolbenführungAnzahl: 1
175-7905: O-Dichtring mit 132,94 mm Innendurchmesser
175-7905: O-Dichtring mit 132,94 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
2K-2961: Gummistützring mit 132,73 mm Innendurchmesser
2K-2961: Gummistützring mit 132,73 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
495-8215: Zweiteilige Dichtung für 139,75 mm Bohrungsdurchmesser
495-8215: Zweiteilige Dichtung für 139,75 mm BohrungsdurchmesserAnzahl: 1
289-2937: Dichtungsbaugruppe-Puffer
289-2937: Dichtungsbaugruppe-PufferAnzahl: 1
225-3281: 61,42 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreifdichtung
225-3281: 61,42 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreifdichtungAnzahl: 1
8T-5668: 63,5 mm Innendurchmesser Kolbenführungsring
8T-5668: 63,5 mm Innendurchmesser KolbenführungsringAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 243-5801

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 243-5801

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt