StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze243-5812: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
243-5812: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
243-5812: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
243-5812: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
243-5812: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
243-5812: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

2K-4472: 158,34 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
2K-4472: 158,34 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
9J-9806: Kolbenverschleißring
9J-9806: KolbenverschleißringAnzahl: 1
4T-8695: 166,30 mm Bohrungsdurchmesser, 2-teilige Dichtung
4T-8695: 166,30 mm Bohrungsdurchmesser, 2-teilige DichtungAnzahl: 1
2K-4473: 157,98 mm Innendurchmesser Gummi-Sicherungsring
2K-4473: 157,98 mm Innendurchmesser Gummi-SicherungsringAnzahl: 1
7J-8956: O-Dichtring mit 151,77 mm Innendurchmesser
7J-8956: O-Dichtring mit 151,77 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
439-2698: 69,8 mm Innendurchmesser U-Cup-Dichtung
439-2698: 69,8 mm Innendurchmesser U-Cup-DichtungAnzahl: 1
167-2207: 70 mm Stabdurchmesser Pufferdichtung
167-2207: 70 mm Stabdurchmesser PufferdichtungAnzahl: 1
446-9333: 67,59 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreiferdichtung
446-9333: 67,59 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreiferdichtungAnzahl: 1
8T-7020: 69,85 mm Innendurchmesser Verschleißring
8T-7020: 69,85 mm Innendurchmesser VerschleißringAnzahl: 1
7J-8955: 155.15mm Innendurchmesser Gummi Stützring
7J-8955: 155.15mm Innendurchmesser Gummi StützringAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 10 von 10
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.