StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze243-5814: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze243-5814: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
243-5814: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
243-5814: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
243-5814: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
243-5814: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
243-5814: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

3J-7848: 184,2 mm Bohrungsdurchmesser Kolbenführung
3J-7848: 184,2 mm Bohrungsdurchmesser KolbenführungAnzahl: 1
5J-4993: Hydraulische Zylinderdichtung
5J-4993: Hydraulische ZylinderdichtungAnzahl: 1
439-2698: 69,8 mm Innendurchmesser U-Cup-Dichtung
439-2698: 69,8 mm Innendurchmesser U-Cup-DichtungAnzahl: 1
446-9333: 67,59 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreiferdichtung
446-9333: 67,59 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreiferdichtungAnzahl: 1
8C-9200: 1,5 mm dicke Stangenführung
8C-9200: 1,5 mm dicke StangenführungAnzahl: 1
167-2207: 70 mm Stabdurchmesser Pufferdichtung
167-2207: 70 mm Stabdurchmesser PufferdichtungAnzahl: 1
2K-2939: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser 177,39 mm
2K-2939: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser 177,39 mmAnzahl: 1
2K-2940: 176,91 mm Innendurchmesser Gummi-Stützring
2K-2940: 176,91 mm Innendurchmesser Gummi-StützringAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 243-5814

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 243-5814

RADDOZER

637G 631G

SCHÜRFZUG

631G 631D 631E 637E 633D 637G 637D

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt