StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe247-0708: 12,07 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe247-0708: 12,07 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
247-0708: 12,07 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
247-0708: 12,07 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
247-0708: 12,07 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

O-Ring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 247-0708

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 5,33
Durchmesser ('): 0,21
Innendurchmesser (mm): 12,07
Innendurchmesser ('): 0,475
Kompatibel mit: Abriebfest; Dieselkraftstoffe; Diester-Schmierstoffe; Ozon; Öle auf Erdölbasis, Schmierfette; HFC-Kältemittel - 134a (freonfrei); Silikonflüssigkeiten; Dampf; Motorkühlmittel auf Wasserbasis
Material-: HNBR (78),HNBR - Hydriertes Nitril,Nitril / NBR / HNBR / XNBR-Gummi
Material Hardness: 78A
Dash Size: 310
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 247-0708

GASMOTOR

G3508 G3512 G3516

GENERATOR

SR4B SR4

LKW-MOTOR

C11 C13

STROMAGGR MOT

G3516 G3512

STROMAGGREGAT

G3516 G3512

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt