StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze248-1172: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
248-1172: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
248-1172: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
248-1172: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
248-1172: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
248-1172: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
248-1172: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

198-2642: SICHERUNGSRING
198-2642: SICHERUNGSRINGAnzahl: 1
7Y-4941: Kunststoffstützring mit 110 mm Innendurchmesser
7Y-4941: Kunststoffstützring mit 110 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
118-3944: 152,92 Innendurchmesser Verschleißring
118-3944: 152,92 Innendurchmesser VerschleißringAnzahl: 1
506-2321: 160 mm Bohrungsdurchmesser Zweiteilige Dichtung
506-2321: 160 mm Bohrungsdurchmesser Zweiteilige DichtungAnzahl: 1
096-3201: 151,98 mm Innendurchmesser Becherzylinderring
096-3201: 151,98 mm Innendurchmesser BecherzylinderringAnzahl: 1
095-1635: 149,60 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
095-1635: 149,60 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
165-9291: 107,5 mm Innendurchmesser Lippendichtung
165-9291: 107,5 mm Innendurchmesser LippendichtungAnzahl: 1
167-2219: Hydraulikzylinder-Pufferdichtung
167-2219: Hydraulikzylinder-PufferdichtungAnzahl: 1
167-2334: 109,25 mm Innendurchmesser Becherzylinderstangendichtung
167-2334: 109,25 mm Innendurchmesser BecherzylinderstangendichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 9 von 9
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.