StartseiteElektrik und ElektronikBatterienStandardeinsatz (GD)250-0488: Batterie, 12 V, BCI 25
StartseiteElektrik und ElektronikBatterienStandardeinsatz (GD)250-0488: Batterie, 12 V, BCI 25
250-0488: Batterie, 12 V, BCI 25

Wartungsfreie Nassbatterie für allgemeine Einsätze, 12 Volt, BCI 25

Marke: Cat

Produktbilder
250-0488: Batterie, 12 V, BCI 25
250-0488: Batterie, 12 V, BCI 25

Wartungsfreie Nassbatterie für allgemeine Einsätze, 12 Volt, BCI 25

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 250-0488

Maßeinheit

USMetrisch
Spannung (V): 12
Batterieausführung: Feucht
Kaltstartstrom: 625,0
Gruppengröße: 25
Wartungstyp: Wartungsfrei
Anschluss: SAE-Klemmen
Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 45,0
Reservekapazität (Min.): 95,0
Länge (mm): 248,0
Länge ('): 9,8
Breite (mm): 175,0
Breite ('): 6,9
Höhe (mm): 225,0
Höhe ('): 8,9
Maschinentyp: KLEINLASTER UND SUV – FÜR SCHWERE ARBEITEN,AUTOMOBIL,HOCHTEMPERATUR-TECHNOLOGIE MIT SILBER-BLEI-LEGIERUNG
Verwendung: Starten
Gittertyp: Gitterplatten aus Silber-Kalzium-Blei-Legierung
Gewicht – nass (kg): 14,0
Gewicht – nass (lb.): 31,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 250-0488

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt