Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke255-1826: 75,8 mm langer hohler Abstandshalter
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke255-1826: 75,8 mm langer hohler Abstandshalter
255-1826: 75,8 mm langer hohler Abstandshalter

Cat®-Distanzstück, Hydraulikleitungen

Marke: Cat

Produktbilder
255-1826: 75,8 mm langer hohler Abstandshalter
255-1826: 75,8 mm langer hohler Abstandshalter
255-1826: 75,8 mm langer hohler Abstandshalter
255-1826: 75,8 mm langer hohler Abstandshalter
255-1826: 75,8 mm langer hohler Abstandshalter

Cat®-Distanzstück, Hydraulikleitungen

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 255-1826

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Nicht angegeben,Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Beschichtung: Nicht angegeben
Innendurchmesser (mm): 13,5
Außendurchmesser (mm): 25,0
Innendurchmesser ('): 0,531
Außendurchmesser ('): 0,984
Washer Type: Flat
Thickness (mm): 75,8
Thickness (in): 2,984
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 255-1826

SCHIFFSHILFSMOTOR

C32B

MULDENKIPPER

789G 789 785

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

330D 349E L HVG 336FMHPU 329E 330FMHPU 336F 336D 336E 336D L 336E HVG 330F

FAHRLADER

R3000H R2900G R2900 XE R2900

SECHSKANTBASIERTE SPL-LÖSUNG

330F OEM

STROMAGGREGAT

C175-20

GASMOTOR

G3608

MOBILBAGGER

M330D

MOTOR

3516E

BAGGER

336E LN 340 336 MHPU 340F 336E LH 330D MH 336 GC 345 336F LNXE 329F L 336D2 XE 336D2 LXE 340F L LRE 336D 336E 324E 336F 336F LN XE 350 336D2 L 336F LN 330D LN 329E LN 340D2 L 324E L 326F L 336F L 323F 568 FM LL 336D L 336F XE 336D2 330F 336F L XE 568 FM 336E LNH 329E L 330D 326F 336D LN 340MHPU 336D2 L XE 336 340F L UHD 324E LN 330F L 329E 330F LN 330D L 336E L 330D FM 326F LN 336E H 345 GC

LKW

785 795F XQ 785G 793D 797F 795F AC

SCHIFFSMOTOR

3516E

LOKOMOTIVMOTOR

C175-20

ROLLSCHNEIDER

RC20

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt