Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter265-9513: 12 Volt Wippschalter
StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter265-9513: 12 Volt Wippschalter
265-9513: 12 Volt Wippschalter

Cat®-Wippschalter mit Kippschalter zum einfachen Ein- und Ausschalten der elektrischen Steuerung des hydraulischen Schnellwechslers

Marke: Cat

Produktbilder
265-9513: 12 Volt Wippschalter
265-9513: 12 Volt Wippschalter
265-9513: 12 Volt Wippschalter
265-9513: 12 Volt Wippschalter
265-9513: 12 Volt Wippschalter

Cat®-Wippschalter mit Kippschalter zum einfachen Ein- und Ausschalten der elektrischen Steuerung des hydraulischen Schnellwechslers

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 265-9513

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 50,0
Höhe (mm): 37,7
Breite (mm): 24,0
Temperatur (°C): -40° bis 85°
Länge ('): 2,0
Höhe ('): 1,48
Breite ('): 0,94
Temperatur (°F): -40° bis 185°
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 265-9513

KOMPAKTLADER

226D 246D 256C 236D 246C 242D 232D 262D 272C 262C 272D 272D XHP 272D2 XHP 262C2 272D2

DELTALADER

297D XHP 277C2 257D 277D 287C 277C 297D 287D 297C 297D2 297D2 XHP 287C2

KOMPAKTKETTENLADER

259D 249D 239D 299D 289D 299C 279D 289C 279C 279C2 289C2 299D2 299D XHP 299D2 XHP

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt