StartseiteFilter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterKabinenluftfilter266-7765: Fahrerhausluftfilter mit standardmäßigem Abscheidegrad und geringem Widerstand
StartseiteFilter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterKabinenluftfilter266-7765: Fahrerhausluftfilter mit standardmäßigem Abscheidegrad und geringem Widerstand
266-7765: Fahrerhausluftfilter mit standardmäßigem Abscheidegrad und geringem Widerstand

Fahrerkabinenluftfilter mit hoher Durchlässigkeit

Marke: Cat

Produktbilder
266-7765: Fahrerhausluftfilter mit standardmäßigem Abscheidegrad und geringem Widerstand
266-7765: Fahrerhausluftfilter mit standardmäßigem Abscheidegrad und geringem Widerstand
266-7765: Fahrerhausluftfilter mit standardmäßigem Abscheidegrad und geringem Widerstand
266-7765: Fahrerhausluftfilter mit standardmäßigem Abscheidegrad und geringem Widerstand
266-7765: Fahrerhausluftfilter mit standardmäßigem Abscheidegrad und geringem Widerstand

Fahrerkabinenluftfilter mit hoher Durchlässigkeit

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 266-7765

Maßeinheit

USMetrisch
Effizienzklasse: Standardeffizienz
Medientyp: Geringer Widerstand
Width (in): 6,094
Height with Seal (in): 2.323
Length (mm): 368,0
Width (mm): 154,8
Length (in): 14,488
Height with Seal (mm): 59
Height without Seal (in): 1.937
Type: Urethane Panel
Material: Carbon Steel
Height without Seal (mm): 49.2
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 266-7765

KETTENLADER

973D 953D 973K 953K 963 973 963D 963K 953

MULDENKIPPER

772G 772G OEM 770G 794 AC 770G OEM 772G 770G 772 770 794 AC 798 AC 798 796 AC

ROHRVERLEGER

PL61

KETTENDOZER

D6K2 XL D6K2 D3K2 LGP D5K LGP D2 D1 D4 D3 D6K2 LGP D4K LGP D4K2 LGP D5K XL D6K XL D5K2 XL D3K XL D3K2 XL D4K XL D4K2 XL D6K D3K LGP D5K2 LGP D6K LGP

SCHÜRFZUG

627G 623G 631G 637G 657G 621G

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

745C 725 730C2 725C2 740 730 730C 735 OEM 735 740 730C2 EJ 730

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt