StartseiteFilter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterKabinenluftfilter270-9018: Kabinenluftfilter
StartseiteFilter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterKabinenluftfilter270-9018: Kabinenluftfilter
270-9018: Kabinenluftfilter

Standardkabinenluftfilter

Marke: Cat

Produktbilder
270-9018: Kabinenluftfilter
270-9018: Kabinenluftfilter
270-9018: Kabinenluftfilter
270-9018: Kabinenluftfilter
270-9018: Kabinenluftfilter

Standardkabinenluftfilter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 270-9018

Maßeinheit

USMetrisch
Effizienzklasse: Standardeffizienz
Medientyp: Standard
Width (in): 4,795
Height with Seal (in): 1.445
Length (mm): 236,8
Width (mm): 121,8
Length (in): 9,323
Height with Seal (mm): 36.7
Height without Seal (in): 1.059
Type: Urethane Panel
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal,Urethane Rubber
Height without Seal (mm): 26.9
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 270-9018

KOMPAKTRADLADER

914K 914M 908M 906M 907M 918M 920K 910K 910M 914 910 920 907H 908H 906H 907H2 906H2 908H2

RADLADER

907K 908K 906K 908M 906M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt