Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeInformationen, Botschaften und MarketingFolienGefahr272-2379: FOLIE WARNUNG EX
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeInformationen, Botschaften und MarketingFolienGefahr272-2379: FOLIE WARNUNG EX
272-2379: FOLIE WARNUNG EX

Marke: Cat

Produktbilder
272-2379: FOLIE WARNUNG EX
272-2379: FOLIE WARNUNG EX
272-2379: FOLIE WARNUNG EX
272-2379: FOLIE WARNUNG EX
272-2379: FOLIE WARNUNG EX

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 272-2379
Material: Polycarbonate Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 272-2379

NACHRÜSTUNGSBEHANDLNG

SCR

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

ROHRVERLEGER

PL83 PL87 PL72 PL61

ASPHALTFERTIGER

AP1055 AP655 AP-1000F AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP655F AP655F L AP600F AP1000

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AD45B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

349D2

INDUSTRIEMOTOR

C32 3516B C27 C18 C7 C9 3512E 3512B 3512C G3520H C9.3 CG137-08 C11 C13 C15

AUSWERFERFAHRZEUG

730C2 EJ 730C 740

STROMAGGREGAT

G3520 C9 GEN SET G3516 G3512 3516C GEN G3516B G3516H 3508B C27 C32 D1500 3516B GEN G3412 C13GENSET C175-20 3412 C32 GEN SET C175-16 G3520C 3516 C18 G3520E C15 3512 G3520H 3512C 3512B 3516C G3512H 3516B 3516E

HYDRAULIKBAGGER

6020B 6020 6015 6040 6030 6015B

MASCHINENSTEUERUNG & GUID

MINESTARGU

BAGGER

349F LXE 336F XE 349D2 336F L XE 349D2 L 336F LNXE

STROMAGGR MOT

G3520B G3520 G3516B G3508 3512

SCHAUFEL

6040

STRASSENRECYCLER

RM800 RM600

BODENVERDICHTER

825 825K 815K 815

KETTENLADER

953K

MASCHINENSTEUERUNG

CATSAFETY

ROTATIONS-/KETTENBOHRGERÄTE

MD5150C MD6640

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINEN MIT RADLAUFWERK

2570D 573D 563D 2670D

FAHRLADER

R1600H R1700G R1700 R2900 R3000H R2900G

BEWÄSSERUNGSSYSTEM

777G

ERDÖLPAKET

CX31-C9I C18

UMSCHLAGMASCHINE

MH3037 MH3049 MH3059

MOTOR

C15 C18 3512E G3516J G3516H G3520 G3520J G3520H

STOSSFÄNGER

SPF343C SPF743

LKW

773G LRC 770G 795F XQ 793D 793F 772G 793F XQ 785G 773G 797F 794 AC 785D 793F CMD 775G 772G OEM 793F OEM 795F AC 789D 777D 777G 777F 775G OEM MT4400D AC 775G LRC 770G OEM

LOKOMOTIVMOTOR

C175-16 C32 C27 3512E

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

725C 730C2 725C2 740C 740 GC 730C 745C 725 735C 745 730 735

SCHÜRFZUG

631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 623K 621K 627K 637K 657 651 637K

ROLLSCHNEIDER

RC7 RC20

KALTFRÄSE

PM312 PM313 PM310 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-200

SCHIFFSHILFSMOTOR

3516C 3512C 3512B 3508C

MULDENKIPPER

772 770 793D 777 775 773 793F 798 AC 785D 798 789G 777G 777E 789D 796 AC 794 AC 773GC

RADDOZER

631K 651 621K OEM 637K 844 834K 854 824K 814K 814 824 854K 844K

ERDÖLMOTOR

3508C 2016 3516C C175-16 C280-12 3512E 3512C 3512B

GASMOTOR

G3512H G3512E G3512B G3512J G3306B G3520B G3520J G3612 G3616 CG137-08 G3608 G3508J CG137-12 G3508B G3412 G3408B G3516J G3516E G3408 G3406 G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

KETTENDOZER

D7R LGP D6R XL D6R II D6K2 XL D6K2 LGP D5R2 D6N XL D6R D6T D6N D6K D7E D7R D8 D8T D8R D10T2 D9T D6N LGP D6K2 D11T D6R LGP D7R XR

MÜLLVERDICHTER

826 816K 836K 816 826K

EXPANDED MINING-PRODUKTE

LD350

SCHIFFSMOTOR

C18 3508C 3408B 3516C 3516E 3512C 3512E C280-16 C280-12 C175-16 C32 C280-6 C280-8 3408

RECYCLER-MISCHER

RM800

LEISTUNGSMODUL

XQC1200 XQC1600

ERDÖL-STROMAGGR

3512B 3512C

RADLADER

962 972M 972L 986 988GC 962L 986K 950M 950L 962M 990 993 988K XE 988K 966L 930K 966M 930M 962M Z 950M Z 814K 990K 972M XE 993K 966M XE 924K 980L 992K 980M 938K 938M 926M 994K 982M

MOTOR - MASCHINE

C27

STEINBRUCHMULDENKIPPER

777E 773E 772G 770G

BODENSTABILISIERER

RM800

MOTORGRADER

18M3 14 120M 12M 3 AWD 120M 2 16M 160 140M 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 12M 24M 14M3 12M 3 12M 2 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 GC 16M3 14M-3 160M 2 160M 3

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt