Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe297-1217: O-RING
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe297-1217: O-RING
297-1217: O-RING

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
297-1217: O-RING

O-Ring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 297-1217

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 3,53
Durchmesser ('): 0,139
Innendurchmesser (mm): 470,0
Innendurchmesser ('): 18,504
Material-: FKM - Fluoroelastomer,FKM (75),Fluorelastomer (FKM) Gummi,FKM
Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 297-1217

ONHIGHWAY-GETRIEBE

CX35

GETRIEBE FÜR DEN BEREICH ÖLFÖRDERUNG

CX35-P800

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt