Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeInformationen, Botschaften und MarketingFolienHandelszeichen299-3237: AUFKLEBER CAT STR
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeInformationen, Botschaften und MarketingFolienHandelszeichen299-3237: AUFKLEBER CAT STR
299-3237: AUFKLEBER CAT STR

Cat® Film CAT Stripe (LH)(Power End)

Marke: Cat

Produktbilder
299-3237: AUFKLEBER CAT STR
299-3237: AUFKLEBER CAT STR

Cat® Film CAT Stripe (LH)(Power End)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 299-3237

Maßeinheit

USMetrisch
Film Color: Black
Letter Color: White
Length (mm): 396,9
Height (mm): 161,9
Length (in): 15,62
Height (in): 6,37
Material: PVC Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 299-3237

KETTENDOZER

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D3K LGP D4K2 XL D5K XL D4K XL D3K2 LGP D5K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt