Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben299-7350: 1-8-Gewinde-Sechskantkopfschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben299-7350: 1-8-Gewinde-Sechskantkopfschraube
299-7350: 1-8-Gewinde-Sechskantkopfschraube

Cat® Sechskantschraube für die Vorderradaufhängung, die in einer Gewindebohrung befestigt ist und eine starke und zuverlässige Verbindung zwischen zwei oder mehr Komponenten herstellt

Marke: Cat

Produktbilder
299-7350: 1-8-Gewinde-Sechskantkopfschraube
299-7350: 1-8-Gewinde-Sechskantkopfschraube
299-7350: 1-8-Gewinde-Sechskantkopfschraube
299-7350: 1-8-Gewinde-Sechskantkopfschraube
299-7350: 1-8-Gewinde-Sechskantkopfschraube

Cat® Sechskantschraube für die Vorderradaufhängung, die in einer Gewindebohrung befestigt ist und eine starke und zuverlässige Verbindung zwischen zwei oder mehr Komponenten herstellt

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 299-7350

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 4.75
Bolt Length (mm): 120,65
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Zinklamellenlack
Klemmlänge ('): 2,5
Grip Length (mm): 63,5
Material-: Stahl,Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 299-7350

MULDENKIPPER

777G 777

KETTENDOZER

D6R XL D6R STD

LKW

777G 777F

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt