StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben2S-9255: Schraube mit 9,52 mm Nennlänge
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben2S-9255: Schraube mit 9,52 mm Nennlänge
2S-9255: Schraube mit 9,52 mm Nennlänge

Cat®-Innensechskantschraube mit 4,65 mm Kopfdurchmesser

Marke: Cat

Produktbilder
2S-9255: Schraube mit 9,52 mm Nennlänge
2S-9255: Schraube mit 9,52 mm Nennlänge

Cat®-Innensechskantschraube mit 4,65 mm Kopfdurchmesser

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2S-9255

Maßeinheit

USMetrisch
Klemmlänge (mm): 1,27
Material-: Legierter Stahl
Bolt Length (in): 0.375
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 4 (.112)
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 4 (.112)x40
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 0,05
Bolt Length (mm): 9,53
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2S-9255

ROHRVERLEGER

PL61

MULDENKIPPER

789G 789 785 793 D10R

RADDOZER

633E II 627F 631E 623F 651E 657E 637E 621F

AUFREISSER

140G 12G 16G 130G

FAHRLADER

R1700 II

RADLADER

993K 994K 995

AUSWERFERFAHRZEUG

740 730 D400E II

GASMOTOR

G3612 G3616

RADSKIDDER

535B 525 515 525B 545

LKW-MOTOR

3406C 3406B

KETTENDOZER

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6N OEM D6K XL D5R XL D5R LGP D6N LGP D6N XL D6N D6K LGP

STEINBRUCHMULDENKIPPER

771C 775B

LKW

785 775F 772 770 773F 769C 777C 773B 777F

SCHÜRFZUG

657E

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

D300E D350E II 725 D400E D250E 740 D350E D400E II 730 735 OEM D250E II 735 D300E II

MOTORGRADER

12H NA 12H 12G 120H 135H NA 12H ES 120H ES 160H 163H NA 140H 140G 120H NA 16G 140H NA 140H ES 143H 135H 160H NA 160H ES 14G

GETRIEBE FÜR DEN BEREICH ÖLFÖRDERUNG

TH48-E70

DOZER

776C 772B 768C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt