StartseiteSchläuche und LeitungenKappen und StopfenStopfen2Y-2655: Steckerknopf mit 88,9 mm Durchmesser
StartseiteSchläuche und LeitungenKappen und StopfenStopfen2Y-2655: Steckerknopf mit 88,9 mm Durchmesser
2Y-2655: Steckerknopf mit 88,9 mm Durchmesser

Cat®-Steckerknopf für Motorhaube und Instrumententafel

Marke: Cat

Produktbilder
2Y-2655: Steckerknopf mit 88,9 mm Durchmesser
2Y-2655: Steckerknopf mit 88,9 mm Durchmesser
2Y-2655: Steckerknopf mit 88,9 mm Durchmesser
2Y-2655: Steckerknopf mit 88,9 mm Durchmesser
2Y-2655: Steckerknopf mit 88,9 mm Durchmesser

Cat®-Steckerknopf für Motorhaube und Instrumententafel

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2Y-2655

Maßeinheit

USMetrisch
Außendurchmesser ('): 3,5
Innendurchmesser (Zoll): 3,0
Außendurchmesser (mm): 88,9
Innendurchmesser (mm): 76,2
Außendurchmesser ('): 3,5
Gesamtlänge ('): 0,61
Außendurchmesser (mm): 88,9
Gesamtlänge (mm): 15,7
Gewicht (kg): 0,09
Gewicht (lb): 0,2
Breite ('): 0,62
Breite (mm): 15,7
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2Y-2655

HYDRAULIKSTEUERUNG

143 140

PLANIERRAUPE

4A

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B AD45 AD63

KETTENDOZER

D4E D4E SR

AUFREISSER

4

FAHRLADER

R1600 R2900G R1700G R2900 XE R2900 R1600G R1600H

RADLADER

966C 966R 930 930R 930T

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt