Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchlauchschellen2Y-3812: 9,52 mm minimaler Innendurchmesser Clip
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchlauchschellen2Y-3812: 9,52 mm minimaler Innendurchmesser Clip
2Y-3812: 9,52 mm minimaler Innendurchmesser Clip

Cat® Vinylbeschichtungs-Stahlclip mit einem minimalen Innendurchmesser von 9,52 mm

Marke: Cat

Produktbilder
2Y-3812: 9,52 mm minimaler Innendurchmesser Clip
2Y-3812: 9,52 mm minimaler Innendurchmesser Clip
2Y-3812: 9,52 mm minimaler Innendurchmesser Clip
2Y-3812: 9,52 mm minimaler Innendurchmesser Clip
2Y-3812: 9,52 mm minimaler Innendurchmesser Clip

Cat® Vinylbeschichtungs-Stahlclip mit einem minimalen Innendurchmesser von 9,52 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2Y-3812

Maßeinheit

USMetrisch
Rohrdurchmesser (mm): 9,7
Länge (mm): 57,6
Breite (mm): 25,4
Passende Schraubengrößen (mm): M10
Typ: Rohr
Material-: Stahl
Beschichtung: Vinylbeschichtung
Rohrdurchmesser (Zoll): 0,38
Länge ('): 2,25
Breite ('): 1,0
Passende Schraubengrößen ('): 3/8
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2Y-3812

MULDENKIPPER

793D 789D 793F 793

INDUSTRIE-RADLADER

IT38H

RADDOZER

627H 623H 657G 621H

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AD45

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

330C

FAHRLADER

R2900

MINIHYDRAULIKBAGGER

308 307.5 309 306 306.5 308.5 310

RADLADER

993K 980F 980H 988F II 938H 994F 990 980F II

STROMAGGREGAT

C18

ERDÖLPAKET

C18

GASMOTOR

G3612 G3616

KETTENDOZER

D3K2 LGP D4K2 LGP D3K2 XL D4K2 XL D7E

BAGGER

317 N 317-A 315-A 330C LN 330C L 312-A 330C 330C FM 330C MH 317-A N

LKW

793F AC 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793D 797F 793F 789C 789D 777F

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINE MIT KETTENLAUFWERK

532 2390 2391 511 2491 2290 522 521

SCHÜRFZUG

657G

SCHIFFSMOTOR

C-12 C18 C12 C15 C12 MARINE

MOTORGRADER

12K 140B 120B 160 160K 140K 120K 140K 2 140 120K 2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt