Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenRohre302-4187: Kraftstofffilter-Niederdruckschlauch
StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenRohre302-4187: Kraftstofffilter-Niederdruckschlauch
302-4187: Kraftstofffilter-Niederdruckschlauch

Cat®-Kraftstoffrohr, Stahl, ID × AD × L des Rohrs: 5,94 × 7,94 × 57 mm

Marke: Cat

Produktbilder
302-4187: Kraftstofffilter-Niederdruckschlauch
302-4187: Kraftstofffilter-Niederdruckschlauch
302-4187: Kraftstofffilter-Niederdruckschlauch
302-4187: Kraftstofffilter-Niederdruckschlauch
302-4187: Kraftstofffilter-Niederdruckschlauch

Cat®-Kraftstoffrohr, Stahl, ID × AD × L des Rohrs: 5,94 × 7,94 × 57 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 302-4187

Maßeinheit

USMetrisch
Innendurchmesser ('): 0,23
Innendurchmesser (mm): 5,94
Material-: Stahl
Außendurchmesser ('): 0,31
Außendurchmesser (mm): 7,94
Gesamtlänge ('): 2,24
Gesamtlänge (mm): 57,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 302-4187

UNIVERSALWALZE

CC2.7 GC CC2.6 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB2.7 GC

MOTOR

C1.1 C1.7

ASPHALTVERDICHTER

CB2.7 GC CC2.7 GC CB22B

VIBRATIONSVERDICHTER

CC4.0 CB-335D CB-334D

INDUSTRIEMOTOR

3024 3011C 3013 3014 C2.2 3056 3003 3013C C1.5 C1.6 C1.1 3024C

MOTOR - INDUSTRIE

XQ20

VERDICHTER

CB-34B XW CC-24B CB-24B CB-32B CB-36B CC-34B CB-22B CB-34B

STROMAGGREGAT

C2.2DE18E3 C2.2 C2.2 GEN S C1.1DE9.5 C1.1 C1.5 D30 XQ20T4F

MOTOR - STROMAGGREGAT

C1.5DE13.5

TANDEM-VIBRATIONSWALZE

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt