StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze308-7847: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze308-7847: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
308-7847: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
308-7847: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
308-7847: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

167-2303: 49,27 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-Dichtung
167-2303: 49,27 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-DichtungAnzahl: 1
233-0619: Doppellippiger Abstreifring mit 47,89 mm Innendurchmesser
233-0619: Doppellippiger Abstreifring mit 47,89 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
141-0709: 1,5 mm dicke Stangenführung
141-0709: 1,5 mm dicke StangenführungAnzahl: 1
119-5445: Kunststoffdichtring mit 120 mm Außendurchmesser
119-5445: Kunststoffdichtring mit 120 mm AußendurchmesserAnzahl: 1
167-2183: 50 mm Stabdurchmesser Pufferdichtung
167-2183: 50 mm Stabdurchmesser PufferdichtungAnzahl: 1
175-7902: 110,72 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
175-7902: 110,72 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
2J-3961: 113,79 mm Innendurchmesser Gummiring
2J-3961: 113,79 mm Innendurchmesser GummiringAnzahl: 1
2J-8163: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser 117,07 mm
2J-8163: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser 117,07 mmAnzahl: 1
9X-3592: 120 mm Bohrungsdurchmesser Zweiteilige Dichtung
9X-3592: 120 mm Bohrungsdurchmesser Zweiteilige DichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 9 von 9
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 308-7847

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 308-7847

ROHRVERLEGER

PL87 587T 587R

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt