Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe314-4133: Gummivorspannring für Gleitringdichtung, 888,21 mm Innendurchmesser
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe314-4133: Gummivorspannring für Gleitringdichtung, 888,21 mm Innendurchmesser
314-4133: Gummivorspannring für Gleitringdichtung, 888,21 mm Innendurchmesser

Gummivorspannring

Marke: Cat

Produktbilder
314-4133: Gummivorspannring für Gleitringdichtung, 888,21 mm Innendurchmesser
314-4133: Gummivorspannring für Gleitringdichtung, 888,21 mm Innendurchmesser
314-4133: Gummivorspannring für Gleitringdichtung, 888,21 mm Innendurchmesser
314-4133: Gummivorspannring für Gleitringdichtung, 888,21 mm Innendurchmesser
314-4133: Gummivorspannring für Gleitringdichtung, 888,21 mm Innendurchmesser

Gummivorspannring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 314-4133

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 16,0
Dichtungsinnendurchmesser (mm): 888,21
Innendurchmesser ('): 34,97
Durchmesser ('): 0,63
Innendurchmesser (mm): 888,2
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farbe kann vom Bild abweichen.
Material-: VMQ – Silikon,Silikon (65),Silikon / MQ / VMQ / PMQ Gummi
Materialbeschreibung: Silikon eignet sich gut für einen breiten Temperaturbereich - von extrem niedrig bis mäßig hoch - und eignet sich hervorragend für Luftanwendungen. Es ist auch mit Motoröl kompatibel. Es hat eine begrenzte Festigkeit und Abrieb-/Schnittfestigkeit, so dass es für Niederdruckanwendungen besser geeignet ist. Silikon sollte nicht mit Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl, Automatikgetriebeöl oder Biodiesel verwendet werden.
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 314-4133

MULDENKIPPER

794 AC 796 AC 798 AC 798

LKW

795F XQ 797F 797 795F AC 794 AC 797B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt