Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeSätzeDichtungssätze317-4423: Teflonbeschichtete Gummidichtung für Zellular
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeSätzeDichtungssätze317-4423: Teflonbeschichtete Gummidichtung für Zellular
317-4423: Teflonbeschichtete Gummidichtung für Zellular

Cat® Teflonbeschichtete Zellgummidichtung für Fenster in Bedienerstationen

Marke: Cat

Länge nach Kundenwunsch
Produktbilder
317-4423: Teflonbeschichtete Gummidichtung für Zellular
317-4423: Teflonbeschichtete Gummidichtung für Zellular
317-4423: Teflonbeschichtete Gummidichtung für Zellular
317-4423: Teflonbeschichtete Gummidichtung für Zellular
317-4423: Teflonbeschichtete Gummidichtung für Zellular

Cat® Teflonbeschichtete Zellgummidichtung für Fenster in Bedienerstationen

Marke: Cat

Länge nach Kundenwunsch
Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 317-4423

Maßeinheit

USMetrisch
Gewicht (ca.) (kg): 0,1
Bulk Unit of Measure: CM
Gewicht (ca.) (lb): 0,22
Materialbeschreibung: GUMMI
Gesamthöhe ('): 1,43
Gesamthöhe (mm): 36,2
Gesamtlänge ('): 0,57
Gesamtlänge (mm): 14,5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 317-4423

BAGGERLADER

414E 416E 432E 420E 442E 434E 422E 444E 450E 430E 428E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt