Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen320-1795: 10,3 mm Innendurchmesser Schlauchkupplung
StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen320-1795: 10,3 mm Innendurchmesser Schlauchkupplung
320-1795: 10,3 mm Innendurchmesser Schlauchkupplung

Cat® 45 Grad 10,3 mm Innendurchmesser Schlauchkupplung mit 7/8" Außengewindedrehgelenk für Klimaanlagen

Marke: Cat

Produktbilder
320-1795: 10,3 mm Innendurchmesser Schlauchkupplung
320-1795: 10,3 mm Innendurchmesser Schlauchkupplung
320-1795: 10,3 mm Innendurchmesser Schlauchkupplung
320-1795: 10,3 mm Innendurchmesser Schlauchkupplung
320-1795: 10,3 mm Innendurchmesser Schlauchkupplung

Cat® 45 Grad 10,3 mm Innendurchmesser Schlauchkupplung mit 7/8" Außengewindedrehgelenk für Klimaanlagen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 320-1795

Maßeinheit

USMetrisch
Typ: AC-Kupplung
Material-: STAHL
Beschichtung: Verzinkt
Bauform: 45 Grad
Anschluss: selbstdichtend
Gewindegröße ('): 7/8-20
Versatzmaß (mm): 32,0
Länge (mm): 107,0
Ablängfaktor (mm): 70,6
Empfohlene Schlauchgröße (mm): 10,3
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 320-1795

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt