Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben320-6751: 3/4-10 Sechseckkopfschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben320-6751: 3/4-10 Sechseckkopfschraube
320-6751: 3/4-10 Sechseckkopfschraube

Die Cat® Sechskantkopfschraube ist ein Befestigungsteil, das mit seinem Sechskantkopf sichere und zuverlässige Verbindungen bei ordnungsgemäßem Anziehen bietet

Marke: Cat

Produktbilder
320-6751: 3/4-10 Sechseckkopfschraube
320-6751: 3/4-10 Sechseckkopfschraube
320-6751: 3/4-10 Sechseckkopfschraube
320-6751: 3/4-10 Sechseckkopfschraube
320-6751: 3/4-10 Sechseckkopfschraube

Die Cat® Sechskantkopfschraube ist ein Befestigungsteil, das mit seinem Sechskantkopf sichere und zuverlässige Verbindungen bei ordnungsgemäßem Anziehen bietet

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 320-6751

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 3.5
Bolt Length (mm): 88,9
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Zinkphosphat + Öl
Klemmlänge ('): 1,75
Grip Length (mm): 44,45
Material-: STAHL,Dichtmittel / Klebstoffe,Zinklegierung,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 320-6751

RADDOZER

844H 844 854 854K 844K

RADLADER

990K 990H 992K 990 990 II

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt