Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteElektrik und ElektronikBasiskomponenten324-5678: Steckerbaugruppe-Widerstand
StartseiteElektrik und ElektronikBasiskomponenten324-5678: Steckerbaugruppe-Widerstand
324-5678: Steckerbaugruppe-Widerstand

Cat®-Widerstand-Steckverbindungsbaugruppe (120 OHM) (2 Kontakte)

Marke: Cat

Produktbilder
324-5678: Steckerbaugruppe-Widerstand
324-5678: Steckerbaugruppe-Widerstand
324-5678: Steckerbaugruppe-Widerstand
324-5678: Steckerbaugruppe-Widerstand
324-5678: Steckerbaugruppe-Widerstand

Cat®-Widerstand-Steckverbindungsbaugruppe (120 OHM) (2 Kontakte)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 324-5678

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 37,5
Breite (mm): 20,3
Höhe (mm): 23,5
Wattleistung (W): 0,5 (max.)
Standardfarbe: Schwarz
Länge ('): 1,48
Breite ('): 0,8
Höhe ('): 0,93
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 324-5678

BATTERIE

CPPBCHRG

ERSTAUSRÜSTER-MOB HYD-LEISTUNGSEINHEIT

336MHPU

MOBILBAGGER

M313-07 M315D2 M322D MH M314 MH3026 M315 MH3024 M318D M322 M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 MH3040 M320F M314-07 M324D2 MH M318D MH M323F M322D2 M322F M322D M315D M317D2 M316F M316D M320D2 M313D M322D2 MH M314F

FORESTRY PRODUCTS

FM528 LL 538 548 558 568 FM528

FORSTMASCHINEN

OTHER

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

336FMHPU 329E 330 MHPU 350MHPU 349E L HVG 349E 336F 336E C7.1 352FMHPU 323F OEM 390F 336E HVG 330F 330FMHPU

FORSTMASCHINE

558

BAGGER

336E LN 316F L 336E LH 349F LXE 316 GC 336D2 LXE M315F 312E 323F SA FM538 312F 336E 324E 336F MH3295 316 GX M317F 333 GC 320D3 FM548 312F GC 335F 323F 336F XE 374F L 390F 320D L M318F 349E L 336E LNH 315 GC MH3040 340MHPU 3101 340F L UHD 349E L VG 324E LN 352F XE VG 326 GC 349 GC 336 MHPU 320E L 548 349F L 316F 352F-VG 317 315 558 313 320GX 326F L 323F OEM 320F L 336F L XE 568 FM 323E LN 326GC FM558 314E CR OTHER 326F 320 GX 538 330F LN FM568 350 OEM 313F 330GC 336E L 320 GC 349E 336E H 349F 320E RR 325F 352 UHD 318E L 340 352F 313 GX 340F 349 336 GC 345 313 GC 340F L LRE 336F LN XE 320E LRR 352 350 325F LCR 323F LN 355 324E L 336F L 568 FM LL 318F L 320 321 374F 312E L 326 324 330 GC 325 318 GC 322 323 329E L 318F 319 323D3 330 313F L 335 336 333 311F LRR 330F L 329E 314F CR MH3022 MH3024 323 GX 336F LNXE 329F L 336D2 XE 335F LCR 313F GC 320D 320E 323 GC 323GC 314E LCR 395 323E L 312 GX 313F LGC 336F LN 329E LN 312 GC 323E SA 320E LN 330F 316E L 315F LCR M320GC 390F L 374 323F L 317 GC 336D2 L XE 326F LN 345 GC

FAHRLADER

OTHER

SECHSKANTBASIERTE SPL-LÖSUNG

352F OEM 320E 330F OEM

UMSCHLAGMASCHINE

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 MH3050 MH3295

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt