StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – kompakte Radlader337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne
StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – kompakte Radlader337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Das Design der Schaufelklappe ermöglicht eine hervorragende Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen.

Marke: Cat

Produktbilder
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Das Design der Schaufelklappe ermöglicht eine hervorragende Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 337-8946

Cat®-Kombischaufeln verfügen über die gleichen Tragfähigkeits-, Zuverlässigkeits- und Haltbarkeitsmerkmale wie die Schaufeln anderer kompakter Radlader und sind darüber hinaus zum Graben, Abtragen, Greifen, Ebnen und Planieren in einem breiten Spektrum von Anwendungsbereichen vielseitig einsetzbar.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 337-8946

Maßeinheit

USMetrisch
Breite: 81.9 in
Breite: 2080 mm
Rated Capacity (m3): 0.9
Rated Capacity (yd3): 1.2
Gewicht: 1230 lb
Gewicht: 557.9 kg
Width (in): 81.9
Width (mm): 2080
Höhe: 933 mm
Höhe: 36.7 in
Ground Engaging Tools: Base Edge
Länge: 39.4 in
Länge: 1000 mm
Kapazität: 0.9 m³
Kapazität: 1.2 yd³
Maulweite: 24 in
Maulweite: 610 mm
Greiferwinkel: 76 Grad
Grundmesserdicke: 0.8 in
Grundmesserdicke: 20 mm
Schnittstellentyp: Kompaktlader-Wechseleinrichtung
undefined: Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Machine Type: 906,907,908
undefined: Anschraubzähne
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 337-8946

KOMPAKTRADLADER

908M 906M 907M 908H 906 908H2

RADLADER

907K 908K 908 906K 907 908M 906

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt