Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Cat® Smart Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Cat
Overall Width
102.6 in
Blade Width
96 in
Width - Fully Angled
105.8 in
Optimal Hydraulic Flow
50-86 lpm (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Overall Length
88.4 in
Overall Height with Masts
104.4 in
Overall Height
41.2 in
Weight
2292.8 lb
Tilt Angle Range
15° Left/Right
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
30 degrees
Blade Height
17 in
Maximum Cutting Edge Clearance
6 in
Ground Clearance
6 in
Maximum Cutting Depth
4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Working Width (Wings Closed)
102.6 in
Working Width (Wings Open)
99.3 in
Wing Rotation
205 degrees
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
Cat
Arbeitsbreite
23.6 in
Cutting Width (in)
24
Maximale Frästiefe
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
Erforderliche Hydraulik
Hochstrom
Required Hydraulics
High Flow
Gesamtbreite
73.1 in
Gesamtlänge
49.1 in
Gesamthöhe
36.6 in
Gewicht
2107.6 lb
Optimaler Hydraulikstrom
98–125l/min (26–33Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
230–280bar (3300–4000psi)
Trommelgeschwindigkeit
149/min
Optionale Bandagenbreiten/-tiefen
80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7")
Kippwinkelbereich
8° links/rechts
Seitenverschiebung
29.5 in
Konische Meißel
54
Meißeltyp (Standard)
Universal
Machine Type
Kompakte Radlader, Kompakt-Kettenlader, Kompaktlader, Kompaktlader mit Raupenlaufwerk
Working Width
600 mm (23,6 in) - 800 mm (31,4 in)
Maximum Cut Depth
160 mm (2,6 in) - 200 mm (7,8 in)
Zum Graben, Laden, Transportieren, Ebnen, Abkippen und Planieren in einer Vielzahl von Anwendungen.
Cat
Breite
74.1 in
Kapazität
0.58 yd³
Gewicht
597.5 lb
Höhe
16.8 in
Länge
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.58
Grundmesserdicke
0.7 in
Schneidmesserdicke
0.6 in
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Width (in)
74
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Zum Graben, Laden, Transportieren, Ebnen, Abkippen und Planieren in einer Vielzahl von Anwendungen.
Cat
Breite
80.2 in
Kapazität
0.63 yd³
Gewicht
630.5 lb
Höhe
16.8 in
Länge
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.63
Grundmesserdicke
0.7 in
Schneidmesserdicke
0.6 in
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Width (in)
80
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Cat®-Universalkehrbesen lösen und sammeln leichte Verschmutzungen von glatten Flächen bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.
Cat
Gesamtbreite
71.3 in
Arbeitsbreite
59.1 in
Bürstendurchmesser
26.2 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss ohne Elektrik
Höhe
31.2 in
Länge
60.2 in
Gewicht
948 lb
Optimaler Hydraulikstrom
30–86 l/min (8–23 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck
145–241 bar (2100–3500 psi)
Motorschluckvolumen
24.1 in³/rev
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge
210 U/min
Antrieb
Direktantrieb
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Cat
Carriage Width (in)
45.8
Tine Length (in)
48
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
Tine Length
48 in
Zinkenbreite
3.9 in
Zinkenhöhe
21.3 in
Tine Thickness
1.6 in
Zinkengewicht
105.8 lb
Operating Weight
429.9 lb
Overall Length
58.3 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Cat
Einsatzgewicht – mit Werkzeug
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
Schlagenergie
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
Maschinenklasse
Minibagger, 4–9 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader, 415-444 Baggerlader
Mounting Hole Pattern Size
LG
Durchmesser des Werkzeugschafts
2.7 in
Schlagfrequenz
500-900 bpm
Minimaler Betriebsdruck
1775 psi
Minimales Trägergewicht
8000.6 lb
Optimaler Hydraulikstrom
40-70 l/min (10,6-18,5 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite
12.4 in
Gesamtlänge
17.3 in
Gesamthöhe
53.9 in
Höhe – ohne Werkzeug
39.1 in
Schallpegel
124 dB
Größe der Halterung
Groß
Sound Suppression
Mit Schalldämmung
Machine Type
Bagger, Baggerlader, Kompakt-Kettenlader, Kompaktlader
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Cat
Einsatzgewicht – mit Werkzeug
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
Schlagenergie
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
Maschinenklasse
Minibagger, 6–9 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader, 415-444 Baggerlader
Mounting Hole Pattern Size
LG
Durchmesser des Werkzeugschafts
3 in
Schlagfrequenz
400–800 bpm
Minimaler Betriebsdruck
1704.1 psi
Minimales Trägergewicht
13999.3 lb
Optimaler Hydraulikstrom
50–90 l/min (13,2–23,8 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite
12.4 in
Gesamtlänge
17.3 in
Gesamthöhe
55.2 in
Höhe – ohne Werkzeug
41.1 in
Schallpegel
129 dB
Größe der Halterung
Groß
Sound Suppression
Mit Schalldämmung
Machine Type
Bagger, Baggerlader, Kompakt-Kettenlader, Kompaktlader
Erhöhte Vielseitigkeit der Maschine und Verbesserung der Gesamtproduktion.
Cat
Gewicht
169.8 lb
Machine Class
5-6 Ton
Breite
10.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Länge
20.8 in
Pins Included
Yes
Gesamthöhe
10.7 in
Bolzendurchmesser
1.8 in
Maschinenklasse
Minibagger, 5 Tonnen
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik
Eigene, werksmontiert
Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen und für sonstige Planierarbeiten.
Cat
Breite
47.2 in
Kapazität
9.2 ft³
Gewicht
410.5 lb
Grundmesserdicke
0.8 in
Durchschwenkradius
28.2 in
Rated Capacity (yd3)
9.18
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Width (in)
47.2
Ground Engaging Tools
BOCE
Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.
Cat
Breite
24.4 in
Rated Capacity (ft3)
4.6
Kapazität
4.6 ft³
Width (in)
24.4
Gewicht
233.7 lb
Ground Engaging Tools
J200
Grundmesserdicke
0.8 in
Durchschwenkradius
30.9 in
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.
Cat
Maschinenklasse
Minibagger, 7–10 Tonnen
Gewicht
690 lb
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Schnellwechsler S45 / Schnellwechsler S45
Gesamthöhe
37.4 in
Länge
24.1 in
Gesamtbreite
27.8 in
Drehgeschwindigkeit
7 Sekunden pro voller Umdrehung
Kippwinkelbereich
40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt
17.7 ft³
Maximale Löffelbreite
59.1 in
Optimaler Hydraulikstrom
45–75 l/min (12–20 Gall./min)
Maximaler Betriebsdruck
3625.9 psi
Erforderliche Hydraulik
1. Zusatz
Schwenkmoment
19545.4 lb/ft
Rotationsdrehmoment
4499.1 lb/ft
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
Cat
Arbeitsbreite
17.7 in
Cutting Width (in)
18
Maximale Frästiefe
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
Erforderliche Hydraulik
Hochstrom
Required Hydraulics
High Flow
Gesamtbreite
73.1 in
Gesamtlänge
49.1 in
Gesamthöhe
36.6 in
Gewicht
1869.5 lb
Optimaler Hydraulikstrom
98–125l/min (26–33Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
230–280bar (3300–4000psi)
Trommelgeschwindigkeit
149/min
Optionale Bandagenbreiten/-tiefen
80/200, 150/200, 300/200mm (3/8, 6/8, 12/8")
Kippwinkelbereich
8° links/rechts
Seitenverschiebung
29.5 in
Konische Meißel
42
Meißeltyp (Standard)
Universal
Machine Type
Kompakte Radlader, Kompakt-Kettenlader, Kompaktlader, Kompaktlader mit Raupenlaufwerk
Working Width
300 mm (11,8 in) - 500 mm (19,6 in)
Maximum Cut Depth
160 mm (2,6 in) - 200 mm (7,8 in)
Erhöhte Vielseitigkeit der Maschine und Verbesserung der Gesamtproduktion.
Cat
Gewicht
211.6 lb
Machine Class
7-9 Ton
Breite
14.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Länge
23.4 in
Pins Included
Yes
Gesamthöhe
13.7 in
Bolzendurchmesser
2 in
Maschinenklasse
Minibagger, 8 Tonnen
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik
Eigene, werksmontiert
Zum Graben, Laden, Transportieren, Ebnen, Abkippen und Planieren in einer Vielzahl von Anwendungen.
Cat
Breite
68.1 in
Kapazität
0.52 yd³
Gewicht
551.2 lb
Höhe
16.8 in
Länge
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.52
Grundmesserdicke
0.7 in
Schneidmesserdicke
0.6 in
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Width (in)
68
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Zusätzliche Palettengabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
Cat
Zinkenlänge
48 in
Zinkenbreite
3.9 in
Zinkenhöhe
21.3 in
Zinkenstärke
1.6 in
Zinkengewicht
114 lb
Gesamtlänge
50.7 in
Machine Type
Kompaktkettenlader und Deltalader, Kompaktlader, Radlader
1 - 16 von 1200 Ergebnisse
1 - 16 von 1200 Ergebnisse