StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungen346-0540: Rohrleitung für Ölleitungen im Antriebsstrang
StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungen346-0540: Rohrleitung für Ölleitungen im Antriebsstrang
346-0540: Rohrleitung für Ölleitungen im Antriebsstrang

Cat® 21.18mm Inner Diameter Powertrain Oil Lines Tube Assembly with O Ring Face Seal Sleeve, Swivel Nut, and Mechanical Joint Flange

Marke: Cat

Produktbilder
346-0540: Rohrleitung für Ölleitungen im Antriebsstrang
346-0540: Rohrleitung für Ölleitungen im Antriebsstrang

Cat® 21.18mm Inner Diameter Powertrain Oil Lines Tube Assembly with O Ring Face Seal Sleeve, Swivel Nut, and Mechanical Joint Flange

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 346-0540

Maßeinheit

USMetrisch
Outer Diameter (mm): 25,0
Outer Diameter (in): 1,0
Approximate Overall Length (mm): 430,0
Material: STEEL,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 346-0540

RADDOZER

627H 621K OEM 623H 621H

SCHÜRFZUG

627K 623K LRC 623K 627K LRC 621K

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt