Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenHydraulik-Patronenventile348-7639: Direkt gesteuertes Druckbegrenzungsventil
StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenHydraulik-Patronenventile348-7639: Direkt gesteuertes Druckbegrenzungsventil
348-7639: Direkt gesteuertes Druckbegrenzungsventil

Direkt gesteuertes Cat®-Patronen-Druckbegrenzungsventil, 17.300 kPa (2509 psi)

Marke: Cat

Produktbilder
348-7639: Direkt gesteuertes Druckbegrenzungsventil
348-7639: Direkt gesteuertes Druckbegrenzungsventil
348-7639: Direkt gesteuertes Druckbegrenzungsventil
348-7639: Direkt gesteuertes Druckbegrenzungsventil
348-7639: Direkt gesteuertes Druckbegrenzungsventil

Direkt gesteuertes Cat®-Patronen-Druckbegrenzungsventil, 17.300 kPa (2509 psi)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 348-7639

Maßeinheit

USMetrisch
Sechskantschlüsselweite ('): 0,31
Sechskantschlüsselweite (mm): 8,0
Länge ('): 3,5
Länge (mm): 89,0
Material-: Stahl
Gewindegröße ('): 7/8–14
Typ: Rückschlagventil
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 348-7639

MULDENKIPPER

772 777G 770 777 775 773 773GC

STEINBRUCHMULDENKIPPER

770G 772G

LKW

775G 773G 772G 770G 772G OEM 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM 777G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt