StartseiteAnbaugeräteSchaufeln - Mittlerer Radlader360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler
StartseiteAnbaugeräteSchaufeln - Mittlerer Radlader360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Marke: Cat

Produktbilder
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler
360-3256: 2,1 m3 (2,7 yd3), ISO-Schnellwechsler

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 360-3256

Cat®-Universalschaufeln der Performance-Serie bieten eine gute Gesamtleistung beim Aufhalden, Umschlag, Aushub und Laden aus der Wand. Wie der Name vermuten lässt, eignen sich diese Schaufeln sowohl zum Laden von der Halde als auch zum Laden aus der Wand. Dank des Systemansatzes bei den Schaufeln der Performance-Serie ist die Schaufelform auf Gestänge, Gewicht sowie Hub- und Kippfähigkeit der Maschine abgestimmt. Daher zeichnen sich die auf Produktionsanwendungen ausgelegten Schaufeln durch optimale Leistung und Produktivität aus. Die Vorteile dieser Konstruktion sind höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 360-3256

Maßeinheit

USMetrisch
Breite: 99.7 in
Breite: 2532 mm
Rated Capacity (m3): 2.1
Rated Capacity (yd3): 2.8
Höhe: 1294 mm
Höhe: 50.9 in
Width (in): 100
Width (mm): 2532
Gewicht: 1748.3 lb
Gewicht: 793 kg
Ground Engaging Tools: Base Edge
Länge: 47 in
Länge: 1195 mm
Kapazität: 2.1 m³
Kapazität: 2.7 yd³
Grundmesserdicke: 1 in
Grundmesserdicke: 25 mm
Schnittstellentyp: ISO-Schnellwechsler
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 360-3256

KOMPAKTRADLADER

930 938 926

RADLADER

930 938M 926 924K 926M 938 930K 930M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt