StartseiteLaufwerkRollenkomponentenKettenräder und SegmenteSegmente363-3569: Laufwerkssegment
StartseiteLaufwerkRollenkomponentenKettenräder und SegmenteSegmente363-3569: Laufwerkssegment
363-3569: Laufwerkssegment

Cat® Das Kettenradsegment ist eine Komponente eines Kettensystems mit Zähnen, die in die Kettenglieder eingreifen und so die Bewegung in raupenbetriebenen Maschinen ermöglichen

Marke: Cat

Produktbilder
363-3569: Laufwerkssegment
363-3569: Laufwerkssegment
363-3569: Laufwerkssegment
363-3569: Laufwerkssegment
363-3569: Laufwerkssegment

Cat® Das Kettenradsegment ist eine Komponente eines Kettensystems mit Zähnen, die in die Kettenglieder eingreifen und so die Bewegung in raupenbetriebenen Maschinen ermöglichen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 363-3569

Maßeinheit

USMetrisch
Anzahl der Zahnradzähne: 5,0
Anzahl Zahnradschrauben: 5,0
Schraubengröße (mm): M16
Schraubengröße ('): 0,6299
Anzahl Zahnradabschnitte: 3,0
Back Lash (in): 0.335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 285,5
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 16.218
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 190,0
Pitch (in): 7,48
Pitch (mm): 190,0
Inner Radius (in): 11,24
Packing Offset Radius (mm): 410.44
Bushing Radius (in): 1.266
Bushing Radius (mm): 32.15
Packing Offset Radius (in): 16.159
Material Type: Tough Steel
Bolt Circle Radius (in): 12.033
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel
Bolt Circle Radius (mm): 305.63
UC System: HD
Bolt Thread Size: M16
Tooth Width (in): 2.756
Tooth Width (mm): 70
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 5
Pitch Circle Radius (mm): 411.94
Tip Radius (mm): 417,0
Back Lash (mm): 8.5
Tip Radius (in): 16,417
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 363-3569

ROHRVERLEGER

PL61

KETTENDOZER

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K D6K XL D6K LGP

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt