StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze363-4157: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze363-4157: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
363-4157: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE

Cat®-Dichtringsätze für Hydraulikzylinder enthalten alle Dichtringe für eine vollständige Neuabdichtung eines Hydraulikzylinders mit Bohrungs-Nennmaß von 0,25 bis 0,76 mm (0,030").

Marke: Cat

Produktbilder
363-4157: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
363-4157: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Cat®-Dichtringsätze für Hydraulikzylinder enthalten alle Dichtringe für eine vollständige Neuabdichtung eines Hydraulikzylinders mit Bohrungs-Nennmaß von 0,25 bis 0,76 mm (0,030").

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

4J-6557: 210,01 mm Innendurchmesser Gummi-Sicherungsring
4J-6557: 210,01 mm Innendurchmesser Gummi-SicherungsringAnzahl: 1
8T-7694: 215,93 mm Bohrungsdurchmesser Kolbenführung
8T-7694: 215,93 mm Bohrungsdurchmesser KolbenführungAnzahl: 1
330-6820: 176,2 mm Innendurchmesser Pufferdichtung
330-6820: 176,2 mm Innendurchmesser PufferdichtungAnzahl: 1
9X-7333: 177,80 mm Lippendichtung mit Stangendurchmesser
9X-7333: 177,80 mm Lippendichtung mit StangendurchmesserAnzahl: 1
9M-5024: 209,14 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
9M-5024: 209,14 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
2H-5001: 5,94 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
2H-5001: 5,94 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 2
433-5903: 195,58 mm Außendurchmesser Zylinderstangen-Nutringe
433-5903: 195,58 mm Außendurchmesser Zylinderstangen-NutringeAnzahl: 1
417-3740: 208,79 mm Innendurchmesser Stützring
417-3740: 208,79 mm Innendurchmesser StützringAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 363-4157

Beschreibung: Dichtungssätze für Hydraulikzylinder von Catenthalten alle Dichtungen für eine komplette Neuabdichtung eines Hydraulikzylinders. Eigenschaften: Cat®-Dichtringsätze für Hydraulikzylinder enthalten Original-Cat®-Dichtungen, von denen viele aus firmeneigenen Materialien und patentierten Konstruktionen bestehen, um einen besseren Druckverformungsrest und einen breiteren Temperaturbereich zu gewährleisten. Alle sind auf Ihre Anwendung abgestimmt und sorgen für Spitzenleistung und lange Lebensdauer. Da Cat®-Dichtringsätzefür Hydraulikzylinder alle Dichtringe enthalten, die für eine vollständige Neuabdichtung erforderlich sind, erhalten Kunden außerdem eine schnelle Lösung bei zeitkritischen Reparaturen. Dies gewährleistet maximale Verfügbarkeit und Produktivität. Empfohlene Anwendung: Der Dichtringsatz für Hydraulikzylinder von Cat®ist spezifisch für eine Zylindergruppen-Ersatzteilnummer und umfasst die neuesten technischen Verbesserungen.Der Cat®®-Dichtringsatz für Hydraulikzylinder läuft unter einer bestimmten Hydraulikzylindergruppen-Ersatzteilnummer und verfügt über die neuesten technischen Verbesserungen.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 363-4157

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 363-4157

STEINBRUCHMULDENKIPPER

771C

LKW

769C

DOZER

768C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt