Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
Registreren
Caterpillar
U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.

Winkel selecteren

Voor prijzen en verkrijgbaarheid

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsHydrauliekCilinderafdichtingssets363-4157: KIT-HYDRAULISCHE CILINDERAFDICHTING STANDAARD MAAT
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsHydrauliekCilinderafdichtingssets363-4157: KIT-HYDRAULISCHE CILINDERAFDICHTING STANDAARD MAAT
363-4157: KIT-HYDRAULISCHE CILINDERAFDICHTING STANDAARD MAAT

Cat® afdichtingskits voor hydraulische cilinders bevatten alle afdichtingen voor een volledige boring van 0,25 tot 0,76 mm (0,030 inch) van nominale boringmaat hydraulische cilinder

Merk: Cat

Productafbeeldingen
363-4157: KIT-HYDRAULISCHE CILINDERAFDICHTING STANDAARD MAAT
363-4157: KIT-HYDRAULISCHE CILINDERAFDICHTING STANDAARD MAAT
Neem contact op met uw dealer voor vervangingsopties.

Cat® afdichtingskits voor hydraulische cilinders bevatten alle afdichtingen voor een volledige boring van 0,25 tot 0,76 mm (0,030 inch) van nominale boringmaat hydraulische cilinder

Merk: Cat

STOPGEZET
Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

433-5903: 195,58 mm buitendiameter cilinderstang U-kom afdichting
433-5903: 195,58 mm buitendiameter cilinderstang U-kom afdichtingAantal: 1
417-3740: 208,79 mm inwendige diameter steunring
417-3740: 208,79 mm inwendige diameter steunringAantal: 1
2H-5001: 5,94 mm binnendiameter afdichting-O-ring
2H-5001: 5,94 mm binnendiameter afdichting-O-ringAantal: 2
4J-6557: 210,01 mm inwendige diameter rubberen steunring
4J-6557: 210,01 mm inwendige diameter rubberen steunringAantal: 1
8T-7694: Zuigergeleider met boringdiameter van 215,93 mm
8T-7694: Zuigergeleider met boringdiameter van 215,93 mmAantal: 1
330-6820: 176,2 mm bufferafdichting met binnendiameter
330-6820: 176,2 mm bufferafdichting met binnendiameterAantal: 1
9X-7333: 177,80 mm stangdiameter lipvormige afdichting
9X-7333: 177,80 mm stangdiameter lipvormige afdichtingAantal: 1
9M-5024: O-ringafdichting met binnendiameter van 209,14 mm
9M-5024: O-ringafdichting met binnendiameter van 209,14 mmAantal: 1
1 tot 8 van 8 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 363-4157

Beschrijving: Cat® afdichtingskits voor hydraulische cilinders bevatten alle afdichtingen voor een volledige herafdichting van een hydraulische cilinder. Kenmerken: Cat® afdichtingskits voor hydraulische cilinders bevatten originele Cat® afdichtingen. Veel hiervan zijn gemaakt uit bedrijfseigen materialen en gepatenteerde ontwerpen voor superieure compressieset en bredere temperatuurtoepassingen. Ze zijn allemaal afgestemd op uw toepassing en dragen bij tot topprestaties en een lange levensduur. Omdat Cat® afdichtingskits voor hydraulische cilinders alle afdichtingen bieden die nodig zijn voor een volledige herafdichting, krijgen klanten een snelle oplossing voor tijdgevoelige reparaties. Dit verzekert maximale uptime en productiviteit. Aanbevolen toepassing: Cat® afdichtingskit voor hydraulische cilinders is specifiek voor een cilindergroep-onderdeelnummer en bevat de meest recente technische verbeteringen.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 363-4157

Er wordt gewerkt aan een toekomstige specificatie voor dit onderdeel.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 363-4157

STEENGROEVETRUCK

771C

TRUCK

769C

TREKKER

768C

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen