StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen365-2224: Schlauchleitung mit 6 mm Innendurchmesser
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen365-2224: Schlauchleitung mit 6 mm Innendurchmesser
365-2224: Schlauchleitung mit 6 mm Innendurchmesser

Cat Hose

Marke: Cat

Produktbilder
365-2224: Schlauchleitung mit 6 mm Innendurchmesser
365-2224: Schlauchleitung mit 6 mm Innendurchmesser
365-2224: Schlauchleitung mit 6 mm Innendurchmesser
365-2224: Schlauchleitung mit 6 mm Innendurchmesser
365-2224: Schlauchleitung mit 6 mm Innendurchmesser

Cat Hose

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 365-2224
Weight (kg): 1,293
Material: Polyamide-imide (PAI) Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 365-2224

KETTENLADER

973K 953K 963K

MOBILBAGGER

M322F M320F MH3026 M318F MH3024

MOTOR

C7.1

KETTENDOZER

D7E

BAGGER

M318F

RADLADER

962M Z 950M 962M 950M Z

INDUSTRIEMOTOR

C9.3 C7.1 C3.6

UMSCHLAGMASCHINE

MH3022 MH3024

BODENVERDICHTER

815K

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt