Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSicherungs-/Sprengringe388-6647: Haltescheibe
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSicherungs-/Sprengringe388-6647: Haltescheibe
388-6647: Haltescheibe

Cat® 0,5 mm dicke Riemenschutz-Sicherungsscheibe aus Edelstahl

Marke: Cat

Produktbilder
388-6647: Haltescheibe
388-6647: Haltescheibe
388-6647: Haltescheibe
388-6647: Haltescheibe
388-6647: Haltescheibe

Cat® 0,5 mm dicke Riemenschutz-Sicherungsscheibe aus Edelstahl

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 388-6647

Maßeinheit

USMetrisch
Innendurchmesser (Zoll): 0,24
Innendurchmesser ('): 0,24
Innendurchmesser (mm): 6,2
Innendurchmesser (mm): 6,2
Außendurchmesser ('): 0,51
Material-: Edelstahl
Außendurchmesser (mm): 13,0
Außendurchmesser ('): 0,51
Außendurchmesser (mm): 13,0
Stärke ('): 0,02
Stärke (mm): 0,5
Breite ('): 0,03
Breite (mm): 0,8
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 388-6647

KOMPAKTLADER

249D3 226D3 289D3 226D 246D 262D3 250 279D3 232D 272D 272D XHP 242D3 260 246D3 226B3 216B 236D 270 232D3 236D3 216B3 242D 262D 272D2 XHP 270XE 272D3 XE 265 272D3 272D2

DELTALADER

257D 277D 297D 297D2 257D3 297D XHP 247B3 287D 297D2 XHP

ASPHALTVERDICHTER

CB8 CB7 CB10

KOMPAKTKETTENLADER

285XE 249D 289D 289D3 255 259D3 279D3 265 275XE 249D3 299D XHP 259D 239D 299D 279D 275 239D3 299D3 XE 285 299D3 299D2 299D2 XHP

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt