Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenUnregelmäßige Platten399-8441: Backhoe Loader Front Bucket Side Edge
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenUnregelmäßige Platten399-8441: Backhoe Loader Front Bucket Side Edge
399-8441: Backhoe Loader Front Bucket Side Edge

Cat® 20mm Thick Backhoe Loader Front Bucket Right-Hand Side Edge

Marke: Cat

Produktbilder
399-8441: Backhoe Loader Front Bucket Side Edge
399-8441: Backhoe Loader Front Bucket Side Edge
399-8441: Backhoe Loader Front Bucket Side Edge
399-8441: Backhoe Loader Front Bucket Side Edge
399-8441: Backhoe Loader Front Bucket Side Edge

Cat® 20mm Thick Backhoe Loader Front Bucket Right-Hand Side Edge

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 399-8441

Maßeinheit

USMetrisch
Length (in): 5,91
Length (mm): 150,0
Thickness (in): 0,79
Thickness (mm): 20,0
Weight (kg): 2,73
Weight (lb): 6,02
Width (in): 5,46
Width (mm): 138,8
Material: Structural Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 399-8441

BAGGERLADER

424B 424B HD 424 424B2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt