StartseiteHydraulikHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinderdichtungen3E-4196: U-Ring-Stangendichtung
StartseiteHydraulikHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinderdichtungen3E-4196: U-Ring-Stangendichtung
3E-4196: U-Ring-Stangendichtung

Dichtringform: Typ E

Marke: Cat

Produktbilder
3E-4196: U-Ring-Stangendichtung
3E-4196: U-Ring-Stangendichtung

Dichtringform: Typ E

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3E-4196

Maßeinheit

USMetrisch
Querschnitt (mm): 6,35
Dichtringform: TYP E
Innendurchmesser ('): 2,0
Breite – A (+ 0,015", -0,000') (mm): 10,49
Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000') ('): 2,5
Querschnitt ('): 0,25
Innendurchmesser (mm): 50,8
Breite – A (+ 0,015", -0,000') ('): 0,41
Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000') (mm): 63,5
Material-: URE
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3E-4196

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt