Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen3L-7016: 30mm breite Halterung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen3L-7016: 30mm breite Halterung
3L-7016: 30mm breite Halterung

Cat® 30mm breite Stahlhalterung

Marke: Cat

Produktbilder
3L-7016: 30mm breite Halterung
3L-7016: 30mm breite Halterung
3L-7016: 30mm breite Halterung
3L-7016: 30mm breite Halterung
3L-7016: 30mm breite Halterung

Cat® 30mm breite Stahlhalterung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3L-7016

Maßeinheit

USMetrisch
Länge ('): 4,75
Länge (mm): 120,65
Material-: Stahl
Stärke ('): 0,2
Stärke (mm): 5,0
Breite ('): 1,18
Breite (mm): 30,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3L-7016

MULDENKIPPER

789 785 789G 793 785D 793D 789D

LKW

785 789 785G 793 793D 793B 793C 789C 789D 789B 785C 785D 785B

INDUSTRIEMOTOR

D353C D353E D353D

STROMAGGREGAT

G3520C G3520E

ROLLSCHNEIDER

RC20

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt