StartseiteFilter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterMotorluftfilter und Komponenten415-2592: Haupt-Standard-Motorluftfilter
StartseiteFilter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterMotorluftfilter und Komponenten415-2592: Haupt-Standard-Motorluftfilter
415-2592: Haupt-Standard-Motorluftfilter

Standard-Motorluftfilter - Hauptfilter

Marke: Cat

Produktbilder
415-2592: Haupt-Standard-Motorluftfilter
415-2592: Haupt-Standard-Motorluftfilter
415-2592: Haupt-Standard-Motorluftfilter

Standard-Motorluftfilter - Hauptfilter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 415-2592

Cat®-Filter sind eine lohnende Investition, mit der Sie die Lebensdauer Ihrer Maschinen verlängern können.

Verunreinigungen begünstigen den vorzeitigen Verschleiß Ihres Motors. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre Cat-Ausrüstung mit Originalfilterelementen von Cat schützen. Cat-Hauptmotorluftfilter mit standardmäßigem Wirkungsgrad sind die optimale Wahl bei Anwendungen mit mittlerer Belastung. Sie bieten effektiven Schutz für den Motor und verhindern so unnötige Ausfallzeiten.

Durch die lange Nutzungsdauer und das außergewöhnlich hohe Filtriervermögen sind sie umweltfreundlich und kostengünstig. Originalfilter von Cat sind speziell für die jeweilige Cat-Maschine konstruiert und tragen wesentlich dazu bei, dass die Maschine die zugeführte Luft effizient nutzen kann. Ein sauberes Filterelement schützt die internen Mechanismen vor Beschädigung durch Schmutz.

Mit Cat-Luftfiltern stellen Sie eine lange Nutzungsdauer und eine optimale Leistung Ihrer Cat-Maschinen sicher.

Merkmale:
• Servicefreundlichkeit
• Bessere Sauberkeitskontrolle – Partikel werden auch beim Filterwechsel festgehalten.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 415-2592

Maßeinheit

USMetrisch
Width (mm): 125,2
Shape: Round
Type: Primary
Height (mm): 125,2
Material: Polyurethane Plastic
Depth (mm): 320,0
Depth (in): 12,598
Height (in): 4,929
Width (in): 4,929
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 415-2592

KOMPAKTLADER

232D3 226D3 232D 226D

KOMPAKTKETTENLADER

249D 239D 249D3 239D3

MINIHYDRAULIKBAGGER

308E2SR 303.5E2 CR 304E2 305.5E2 CR 303.5E2 305.5E2 308E2 SR 304E2 CR 308E2CR 305E2 304.5E2 305E2 CR 308E2 CR

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt