Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteAntriebsstrangZahnräderSonnenräder417-1923: 24 Zähne Seitenantrieb Sonnenrad
StartseiteAntriebsstrangZahnräderSonnenräder417-1923: 24 Zähne Seitenantrieb Sonnenrad
417-1923: 24 Zähne Seitenantrieb Sonnenrad

Cat® Final Drive Sun Gear transmits rotational power from the drive motor to the final drive assembly for efficient power distribution

Marke: Cat

Produktbilder
417-1923: 24 Zähne Seitenantrieb Sonnenrad
417-1923: 24 Zähne Seitenantrieb Sonnenrad
417-1923: 24 Zähne Seitenantrieb Sonnenrad
417-1923: 24 Zähne Seitenantrieb Sonnenrad
417-1923: 24 Zähne Seitenantrieb Sonnenrad

Cat® Final Drive Sun Gear transmits rotational power from the drive motor to the final drive assembly for efficient power distribution

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 417-1923

Maßeinheit

USMetrisch
Material: Steel,Low Alloy Steel,Alloy Steel
Number of Teeth: 24
Inside Diameter (mm): 200,0
Outside Diameter (mm): 318,67
Width (mm): 276,0
Inside Diameter (in): 7,87
Outside Diameter (in): 12,55
Width (in): 10,87
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 417-1923

RADLADER

995 994K

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt